Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Puertos | SAE, rosca métrica |
---|---|
Posición, puertos 1 | Radial |
Juntas | Viton |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 32 mm |
Brida de fijación | Brida de montaje SAE D 2 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 250 |
Tamaño | PGI103-6 |