PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *

Material number
3799931
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
Accionamiento pasante P. única con preparación para accionamiento
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Control de detección de carga, Ajuste de presión de 2 etapas, primera etapa ajustada
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 80 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 16
Rango de ajuste 20-250
Tamaño PVV103-05