RVF-G3/8-R-01-N-2

Material number
3764910
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
Función adicional Del puerto 2 al 1
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje EBR RVF-G3/8
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos RVF-G3/8-R
Presión de apertura [bar] 0,15
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 30
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto RVF-G3/8-R-01-N-2
Pmáx [bar] 500
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
Material de la junta NBR
N° de material 3764910
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)