Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Material number
369584
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Material Válvula de aceite Acero C
Tipo de preferencia no
Volumen SB mín. 10, 10 - 0
Tipo de conexión (fluido) Estándar, rosca*
Volumen SB máx. 50, 50 - 0