Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Accionamiento pasante | Bomba simple |
---|---|
Puertos | SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 | Radial |
Controlador | Válvula reductora de presión, Control de potencia |
Juntas | NBR, WDR-Viton |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 50 mm |
Brida de fijación | Brida de montaje ISO Ø 180 4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 180 |
Rango de ajuste | Sin |
Tamaño | PPV102 |