PPV102-112-10NRSV70M1-5600 *

Número de material
3668040
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión, Control de potencia
Juntas NBR, WDR-Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 40 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 160 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 112
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV102