PPV102-63-10NRSV4000-5200 *

Material number
3667971
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión
Juntas NBR, WDR-Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 32 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 125 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 63
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV102