PPV100-100-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Material number
3646778
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, BSPF/métrica
Posición, puertos 1 Axial
Controlador Control de potencia
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta SAE D
Brida de fijación Brida de montaje SAE D 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 100
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100