PPV100-71-FR09-18,5A4-K-1080-4605 *

Material number
3646764
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, BSPF/métrica
Posición, puertos 1 Axial
Controlador Control de potencia
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta SAE CC
Brida de fijación Brida de montaje SAE C 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 71
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100