DZM12131PE-01-C-N-350V

Material number
3586934
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
Función adicional con conexión de alivio
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula de secuencia de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12131
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos DZM12131PE
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 200
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 350
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DZM12131PE-01-C-N-350V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3586934
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Folleto de producto ES

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Folleto de producto EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)