Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Accionamiento pasante | Bomba simple |
---|---|
Puertos | SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 | Radial |
Controlador | Válvula reductora de presión |
Juntas | NBR, WDR-Viton |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 70 mm |
Brida de fijación | Brida de montaje ISO Ø 200 4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 560 |
Rango de ajuste | Sin |
Tamaño | PPV102 |