PGI102-2-011-RK03-11-6100 *

Material number
3570571
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
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
Brida de fijación Brida de montaje SAE A 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 11
Tamaño PGI102-2