Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Puertos | SAE, rosca métrica |
---|---|
Posición, puertos 1 | Radial |
Juntas | Viton |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 25 mm |
Brida de fijación | Brida de montaje SAE B 2 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 25 |
Tamaño | PGI101-3 |