CX DBV-20-040-G1-F-E-24V-EK

Material number
3547462
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
Designación del modelo CX CX DBV
Junta estática FPM
Valor KV CX de control directo [m³/h] 14,1
Material de la carcasa CX Acero inoxidable V2A / 1.4305
Tamaño de conexión CX G 1
Anchura nominal DN CX 20
Presión nominal - CX 3-40 bar
Serie CX 2/2 vías
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto ES

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto EN

(2.69 MB)