PPV103-10-FR01H-K-1280-4200 *

Número de material
3545970
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos Rosca BSPF
Posición, puertos 1 Radial + axial
Controlador Válvula reductora de presión
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta SAE AB
Brida de fijación Brida de montaje SAE A 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 10
Rango de ajuste 20-210
Tamaño PPV103