PWK12120W-01-C-V-45-0

Material number
3535265
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 70
Función Válvula direccional prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-2345
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 12120
Qmáx válvulas [l/min] 70
Familia de productos PWK12120W
Tipo de conector sin bobina
Tamaño nominal 12
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Folleto de producto ES

(0.62 MB)

PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Folleto de producto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)