WSM06020W-61-C-N-24DG

Material number
3531890
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
Variante optimización del rendimiento
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante optimización del rendimiento
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM06020W-61
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 25
Familia de productos WSM06020W-61
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 25
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 25
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto WSM06020W-61-C-N-24DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3531890
N° de material bobina 915142
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)