VP-2SR6 D30SR S01/N

Material number
3493365
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje ISO 6263-03-03-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 30
Q familia de productos [l/min] 0 - 30
Familia de productos VP-2SR6
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 30
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto VP-2SR6 D30SR S01/N
Pmáx [bar] 250
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 3493365
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)