VP-DBP10 070V S01/N

Material number
3493323
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 6264-08-13-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 400
Familia de productos VP-DBP10
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 3.5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 400
Rango de ajuste de la presión [bar] 3,5 - 70
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto VP-DBP10 070V S01/N
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 3493323
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)