VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

Material number
3493322
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 200
Función Válvula de alivio de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje ISO 6264-06-09-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos VP-PDBP 10
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de ajuste de la presión [bar] 4 - 350
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)