ZW-DM10-01-PA-140V-N

Material number
3492626
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reductora de presión
Posición de la válvula Presión en A
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos ZW-DM10
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 320
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 100
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 140
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto ZW-DM10-01-PA-140V-N
Pmáx [bar] 320
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 3492626
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DL10-01 Accumulator charging valve
Folleto de producto ES

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Folleto de producto EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto ES

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)