RSM10121-01-C-N-3-M240V

Material number
3435438
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Resolución 40
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 10121
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos RSM10121
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 27 - 420
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 120 - 240
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RSM10121-01-C-N-3-M240V
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3435438
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RSM10121 Counterbalance Valve
Folleto de producto ES

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Folleto de producto EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)