CX04 -3/2-D/C-2/10/064/014/ 24V-M12
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
3421500
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Escuadra de fijación CX | sin escuadra de fijación |
Designación del modelo CX | CX04 (3/2 - D) |
Junta del asiento de válvula | FPM |
Junta dinámica | PTFE |
Junta estática | FPM |
Conexión eléctrica imán principal | con c. ench. - M12x1 lateral |
Consumo eléctrico [W] | 44 |
Tensión del imán principal [V] | 24 V CC |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 2 |
Material de la carcasa CX | Latón |
Tamaño de conexión CX | G 1/4 |
Anchura nominal DN CX | 10 |
Presión nominal - CX | 0-64 bar |
Función de conmutación CX | NC |
Serie CX | 3/2 vías |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.8 MB)