PDBM06020-01-C-V-350-0

Material number
3409017
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 10
Función Válvula de alivio de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos PDBM06020
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 350
Tipo de conector sin bobina
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 350
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)