HYDAC HEX S522-120-00/G1 1/2"

Material number
3383925
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño de la conexión [pulg.] 1 1/2
Tipo de conexión Rosca hembra
Material de soldadura Cobre
Material de la placa Acero inoxidable
Tamaño PHE 522
Modelo PHE Estándar