DZM06020-01-C-N-210V

Material number
3376262
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula de secuencia de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos DZM06020
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 210
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 30
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 210
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DZM06020-01-C-N-210V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3376262
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DZM06020 Pressure Sequence Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)