FSA-0254-2.11100/H-/M12.000

Número de material
3370073
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
Presión nominal [MPa] 0,05
Presión nominal [bar] 0,5
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Tornillo de fijación FSA M12
Disco de contraste HYDAC
Material bastidor FSA Aluminio
Material pieza de conexión FSA Aluminio
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material tubo Vidrio
Geometría del tubo Redondo
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Tamaño nominal FSA/FSK 254
Tipo de construcción FSA / FSK FSA
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto ES

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto EN

(0.55 MB)