-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Presión nominal [MPa] | 0,05 |
---|---|
Presión nominal [bar] | 0,5 |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Tornillo de fijación FSA | M12 |
Disco de contraste | HYDAC |
Material bastidor FSA | Aluminio |
Material pieza de conexión FSA | Aluminio |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material tubo | Vidrio |
Geometría del tubo | Redondo |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Tamaño nominal FSA/FSK | 127 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSA |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto
ES
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto
EN
(0.55 MB)