WS08ZR-01E-C-N-12DG

Material number
3368892
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Variante Posición de conmutación controlada
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Control de la posición de conmutación
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08ZR-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos WS08ZR
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 2 - 38
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 2 - 38
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto WS08ZR-01E-C-N-12DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3368892
N° de material bobina 3000489
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Folleto de producto EN

(0.5 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)