FREI MDF 240 SET XX W 1.0

Material number
319555
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
pmáx [bar] 280