WS12Z-01M-C-N-0

Material number
3157799
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de roscar        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS12Z-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC12-2
Qmáx válvulas [l/min] 110
Familia de productos WS12Z
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 5.5 - 110
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 5.5 - 110
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto WS12Z-01M-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3157799
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)