HREL 6 A 21,3 PA ST M ZN

Material number
3137392
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
cada 1 PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 6
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno 10 Nm
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 21,3
Serie DIN3015 Tareas ligeras con aisl. elást.
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A