WS08W-30-C-N-12DG

Número de material
3136611
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
Variante Con tamiz
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Con tamiz
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08W-30
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 19
Familia de productos WS08W
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 250
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 19
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 19
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto WS08W-30-C-N-12DG
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3136611
N° de material bobina 3000489
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.35 MB)

WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.35 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto ES

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto EN

(0.37 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)