WSM06020ZR-01J-C-N-230AG

Material number
3123561
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia por tracción de cable        
Variante Actuador manual de emergencia de rearme automático
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM06020ZR-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos WSM06020ZR
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina 230 V AC
F. prod. rango caudal [l/min] 2 - 40
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 2 - 40
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto WSM06020ZR-01J-C-N-230AG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3123561
N° de material bobina 3002594
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM06020ZR-01J Válvula direccional de asiento 2/2
Folleto de producto ES

(0.08 MB)

WSM06020ZR-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)