COIL 24PN-8.8-40-1836

Número de material
3110057
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
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Tipo de conector Conector Deutsch
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 1,05
M20004588 8,8
M20004590 0,19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)