PDBM10120AP-01-C-N-350-24PG-8.8

Material number
3105357
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 120
Función Válvula de alivio de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 10120
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos PDBM10120AP
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 350
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material bobina 3109229
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)