SRE1-G1/4-12X/1,6

Material number
3055053
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
Función adicional fijo, no ajustable
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje 05520
Qmáx válvulas [l/min] 10
Q familia de productos [l/min] 0.25 - 10
Familia de productos SRE1-12X
Valor de ajuste del caudal [l/min] 1,6
Rango de corriente de volumen (l/min) 1.6 - 0
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 5
Denominación del objeto SRE1-G1/4-12X/1,6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Pulgadas
N° de material 3055053
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)