Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Datos complementarios | Z = Sin |
Indicador de contaminación | D4 = VM 2 D.0 / -L24 |
Grado de filtración | 05 = 5 µm ON |
Material del filtro | B = Optimicron (ON) |
Tamaño del filtro | 2 = Elemento 1300 |
Tensión de motor eléctrico | N = 380-420 V-50 Hz; 440-480-60 Hz |
Grupo motobomba | 6 = 40 l/min; 1,5 kW |
Juntas | P = NBR (Perbunan) |
Índice tipo | 10 = Estándar |
Modelos | S = Estacionario con conmutación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto
ES
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto
EN
(0.78 MB)