SD08-01-C-N-H

Material number
3033837
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 60
Q familia de productos [l/min] 0 - 60
Familia de productos SD08
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 60
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto SD08-01-C-N-H
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3033837
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SD08-01 Needle Valve
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

SD08-01 Needle Valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)