UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
3024388
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Tamaño PHE | 610 |
---|---|
Grado de filtración | 10 |
Serie UKF | 3 |
Juntas UKF | Perbunan |
Caudal de la bomba | 40 |
Potencia motor UKF [kW] | 2,2 |
Número de placas | 20 |
Filtro UKF | MF |
Indicador de obstrucción | D |
Modelo UKF | UKF |