KHB3K-G1/2-L-1112-04X-A-SW09-SO1073

Material number
3014891
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
Tipo de construcción KHB3K
Anchura nominal DN 13
Tipo de conexión Rosca interior
Conexión / designación de la brida G
Norma DIN ISO 228
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero-POM-NBR
Protección de la superficie galvanizado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Ancho de llave SW09
Presión nominal. 500
Presión nominal 50
Presión nominal 7250
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción con orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación
Agujero de la bola L
Denominación del objeto KHB3K-G1/2-L-1112-04X-A-SW09-SO1073
N° de material 3014891

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.55 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.55 MB)

Manetas SW 06-22
Folleto de producto ES

(0.16 MB)

Handles SW 06-22
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

Ball Valve Combinations
Folleto de producto ES

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Folleto de producto EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto EN

(0.86 MB)