COIL 24DK -40-1836

Material number
3003138
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
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Tipo de conector Kostal M27
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 30
M20004590 0,19
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 19
M20004589 0,8

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)