HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL

Material number
3001827
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras
Código del modelo anterior HRRLE 2S S1 2X16-17,2 PP 135/2
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Ø ext. del tubo - D 1 - regleta 16
Cantidad de sujeciones de tubos 3 x sujeciones de tubos
Diseño, regleta Tareas pesadas con aisl. elást.
Diseño de pieza, regleta Montaje A1
Tamaño, regletas Tamaño 2