Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Cinta ø - D [mm] | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
---|---|
Aislamiento abrazadera de cinta | Con aislamiento |
Ancho de la cinta [mm] | 25 |
Versión con/sin sujeción | Con sujeción |
Versión recta/circular | Circular |