-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Tamaño DIN 3015 | Tamaño 2 |
---|---|
Aplicación, abrazadera | Montaje de tubos |
Par de apriete, perno | Sin detalles |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] | 22 |
Serie DIN3015 | Tareas pesadas |
Material, elementos de sujeción | Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción | Superficie interna acanalada |
Diseño, pieza DIN 3015 | Par de mordazas de sujeción |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
264073 00001
Información de producto
ES
(0.21 MB)
264073 00001
Información de producto
EN
(0.21 MB)