DR06-01-C-N-050V

Material number
2610571
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC06-3
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos DR06
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 12 - 241
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 10
Rango de ajuste de la presión [bar] 12 - 34
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DR06-01-C-N-050V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610571
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folleto de producto ES

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folleto de producto EN

(0.39 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)