DB06C-01-C-N-300V

Número de material
2610324
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 20
Familia de productos DB06C
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 20 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 20
Rango de ajuste de la presión [bar] 20 - 210
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DB06C-01-C-N-300V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610324
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.34 MB)