RV06C-01-C-N-180V

Material number
2610323
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC06-3
Qmáx válvulas [l/min] 19
Familia de productos RV06C
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 350
Presión de apertura [bar] 0,35
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 19
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 125
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto RV06C-01-C-N-180V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610323
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)