HRS 2 KP 22 PP

Material number
260012
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 2
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 22
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Par de mordazas de sujeción

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
260012 00001
Información de producto ES

(0.21 MB)

260012 00001
Información de producto EN

(0.21 MB)