Blase 5L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/1.4571(komp
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
2123155
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Material Vejiga | NBR |
---|---|
Material Cuerpo de la válvula de gas | Acero inoxidable (NIRO)* |
Volumen SB | 5, 5 - 0 |
Control de la vejiga | Ninguno |
Tipo de preferencia | no |